Publier vos produits
Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : jusqu'à 1515 lm
  • CBCP : Jusqu'à 7555
  • CCT : R, G, B, 1800K - 6500K
  • IRC : 90
  • Puissance : 40 W
  • Alimentation : 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Gradation DMX : 100-1 %
  • Durée de vie nominale : 50 000 heures
  • Construction : Aluminium moulé sous pression
  • Applique murale LED haute performance pour extérieur
  • Contrôle total de la gamme de couleurs grâce à des dégradés de couleurs saturées de 1 à 100 %.
  • Plage de température de couleur du blanc réglable (CCT) : 1 800-6 500 K
  • Contrôle DMX512-A avec mise en service via RDM
  • Le luminaire peut être installé vers le haut ou vers le bas pour modifier la distribution de la lumière
  • Le conducteur est dissimulé à l'intérieur du dispositif.
  • Peut être fixé au mur dans toutes les orientations.


Spécification
  • Specifications

    Order Number: Option Not Available

    Model & sizeBeamlight directionColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"S - 18°A - Away fr wallCC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90BK - BLACK
    N - 30°B - Twrds wallBZ - BRONZE
    F - 50°C - One Side Ea.GH - GRAPHITE
    F - 90°S - Str Up/DownWT - WHITE
Spécifications techniques
  • Réference unique.cube-architectural-5-color-changing-double-wall-mount
  • Famille de produitsCube Architectural
  • Groupe de produitsWall Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures