Publier vos produits
LIGNE III Wall Grazer 24"

LIGNE III Wall Grazer 24"

Traduit par Google,
Le luminaire LIGNE III est doté d'une lentille spéciale ou d'un système optique polarisé associé à une disposition optimisée des LED, offrant un éclairage mural uniforme, sans zones d'ombre ni éblouissement. Il assure une dissipation thermique efficace, une faible consommation d'énergie et un éclairage doux et anti-éblouissant. Grâce à son alimentation 48 V CC, les luminaires peuvent être raccordés bout à bout pour une installation continue. Il est idéal pour les applications d'éclairage linéaire encastré dans les bureaux, les halls d'exposition, les hôtels et les espaces publics commerciaux.
Spécification
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LGW24

    A – Asymmetric

    927 – 2700K – 90

    BK – Black

    S – Spot 12°

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    N – Narrow Flood 20°

    935 – 3500K – 90

    M – Medium Flood 30°

    940 – 4000K – 90

    F – Flood 40°

    E – Elongating 15° × 45°

    Example: LGW24-A927-BK

Spécifications techniques
  • Réference unique.ligne-iii-wall-grazer-24
  • Famille de produitsLIGNE III
  • Groupe de produitsLinear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures