Publier vos produits
Mere High Power COB 37

Mere High Power COB 37

Traduit par Google,
Plus intelligent, plus flexible et plus polyvalent, l'éclairage sur rail MERE offre un large choix de configurations optiques, de températures de couleur, d'accessoires et même un module de contrôle intelligent à monter soi-même. Sa conception innovante avec variateur 0-10 V et molette simplifie la mise en service et le réglage individuel sur site.
Spécification
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-37S (120V)

    V – Very Narrow

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-37S (277V)

    S – Spot

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N37S (120-277V)

    N – Narrow Flood

    935 – 3500K

    MO-R37S (120-277V)

    M – Medium Flood

    940 – 4000K

    W – Wide Flood

    Examples:
    WTK-37S-V930WT
    MO-N37S-N930BK

Spécifications techniques
  • Réference unique.mere-high-power-cob-37
  • Famille de produitsMERE
  • Groupe de produitsTrack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord