Publier vos produits
Swallow III High Power COB 42

Swallow III High Power COB 42

Traduit par Google,
Conçu pour les systèmes d'éclairage triphasés de type W, le Swallow III arbore un design élégant et raffiné grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression et son dissipateur thermique dissimulé, lui conférant une allure moderne et épurée. Il intègre un module LED COB haute performance, offrant plusieurs options de température de couleur standard et un excellent rendu des couleurs. Différents angles de faisceau sont disponibles, et ses accessoires interchangeables permettent un remplacement manuel aisé pour créer divers effets lumineux.
Spécification
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-42 (120V)

    V – Very Narrow 8°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-42 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N42 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R42 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-42-S930WT
    MO-N42-M930BK

Spécifications techniques
  • Réference unique.swallow-iii-high-power-cob-42
  • Famille de produitsSWALLOW III HP
  • Groupe de produitsTrack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures