Publier vos produits
Tube - 12" Ceiling Mount 3000K

Tube - 12" Ceiling Mount 3000K

Traduit par Google,

Informations électriques et opérationnelles

Indice de rendu des couleurs : 90

Température de couleur : 3000 K

Intensité variable : Oui

Catégorie d'éclairage : LED

Éclairage inclus : Ampoules incluses

Type d'éclairage : LED ; Flux lumineux : 1740 lumens

Nombre principal d'ampoules : 1

Nombre total d'ampoules : 1 ; Tension : 120-277 V

Puissance maximale : 30,00

Spécification
  • Additional Details

    Features:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on ceiling or wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 91
    • Estimated Life: 70,000 Hours

    Glass Features: White Diffuser Glass

    Material: Die-cast Aluminum

Spécifications techniques
  • Réference unique.tube-12-ceiling-mount
  • Famille de produitsTube
  • Groupe de produitsCeiling Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord