Publier vos produits
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Traduit par Google,
La gamme de spots encastrés LED Volta représente une innovation en matière de conception et de technologie pour l'éclairage architectural. Cette famille de luminaires à haut flux lumineux et adaptable, dotée d'une gamme complète de douilles rondes et carrées, offre une solution durable pour les applications commerciales, tertiaires et résidentielles haut de gamme.
Spécification
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

Spécifications techniques
  • Réference unique.volta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • Famille de produitsVolta Tunable White
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures