Publier vos produits
Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Traduit par Google,
La gamme de spots encastrés LED Volta représente une innovation en matière de conception et de technologie pour l'éclairage architectural. Cette famille de luminaires à haut flux lumineux et adaptable, dotée d'une gamme complète de douilles rondes et carrées, offre une solution durable pour les applications commerciales, tertiaires et résidentielles haut de gamme.
Spécification
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RD2T

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    1,080 / 1,600 / 2,295

    3,015 / 4,465 / 6,420

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    W – 60°

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RD2T-NTWA-BK

Spécifications techniques
  • Réference unique.volta-4-5-tunable-white-downlight-trim-round
  • Famille de produitsVolta Tunable White
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures