Publier vos produits
Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : 2325 lm
  • CBCP : 6725
  • Température de couleur corrélée (CCT) : 1800K-4000K, 2700K-6500K
  • IRC : 98
  • Puissance : 20 W, 29 W, 44 W
  • Durée de vie nominale : 50 000 heures
  • Construction : Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Augmentation de l'angle de champ pour une réduction du festonnage
  • Application pour plafonds bas et près des murs
  • Hauteur du moteur léger sélectionnable sur le terrain pour le réglage de l'angle de coupure (32° - 40°) et l'utilisation d'accessoires
  • Compatible avec une large gamme d'accessoires
Spécification
  • ModelBeamColor Temp & CRI20W / 29W / 44W Lumens20W / 29W / 44W CBCPFinish
    R4RD1TN – 25°TWA – 1800K–4000K – 981,110 / 1,645 / 2,3253,195 / 4,755 / 6,725BK – Black
    F – 45°TWB – 2700K–6500K – 98BKWT – Black/White
    W – 60°CB – Copper Bronze

    Example: R4SD1T-NTWA-BK

Spécifications techniques
  • Réference unique.volta-4-5-tunable-white-shallow-regressed-trim-round
  • Famille de produitsVolta Tunable White
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord