Publier vos produits
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    Traduit par Google,

    Les panneaux de clôture RAMPART 286 offrent une esthétique attrayante et constituent une alternative économique aux clôtures ornementales traditionnelles. Grâce à une technique 3D spéciale, ce panneau profilé, malgré sa légèreté, présente une stabilité remarquable.

    Spécification
    • Recommended Application

      • Corporate, college campuses
      • Housing projects
      • Pools, amusement parks, and public parks
      • Overpasses and parking facilities

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 286 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1730 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishPowder Coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rampart-286-single-welded-wire-fencing
    • Famille de produitsWelded Wire
    • Groupe de produitsSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1230
    • Largeur (mm)2508
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures