Publier vos produits
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    Traduit par Google,

    Les panneaux de clôture RAMPART 358 offrent une solution de sécurité exceptionnellement élevée. Grâce à leurs mailles très fines, les panneaux Rampart 358 sont pratiquement infranchissables et très difficiles à couper.

    Spécification
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 358 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1235.9 mm, 1832.8 mm, 2429.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rampart-358-security-welded-wire-fencing
    • Famille de produitsWelded Wire
    • Groupe de produitsHigh Security Fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1230
    • Largeur (mm)2508
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures