En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

BIS Strut Equerre de consolidation (BUP1000)

No d'article: bis-rail-junction-angle-bracket-bup1000
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Rail Systems
Groupe de produits: Wall & Floor Connections
Largeur (mm): 200
Hauteur (mm): 46
Profondeur (mm): 200
Date de publication: 2018-07-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: one-part support to make Strut rail fabrications, for fixing support under, on top or beside cantilever arm. Also used to strengthen rail constructions.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Rail: Strut + WM35.
  • ETIM Classification: EC010196.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Czech Republic
Poids net (kg): 0.9

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®