Publier vos produits
Colliers 2 vis KSB2
Walraven
Archivé

Colliers 2 vis KSB2

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Spécification
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ksb2-clamp
  • Famille de produitsPipe Fixing
  • Groupe de produitsStandard Clamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Classification IFCFermeture mécanique
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports

Produits similaires