Réglage flexible
Opaque de l'extérieur et vue dégagée de l'intérieur : la protection solaire extérieure constituée de lamelles horizontales reliées est une protection contre la chaleur, l'éblouissement et les regards avec une visibilité vers l'extérieur réglable.
UniversalitéOptimal pour les nouvelles constructions, l'installation ultérieure et la rénovation : peut être installé indépendamment du type de construction du bâtiment grâce à la pose devant la fenêtre – encastré de manière discrète ou avec un caisson visible comme élément de design.
Encombrement minimeIdéal pour les hauteurs de fenêtres et de portes traditionnelles dans la construction résidentielle : le caisson avec le rangement spécial du paquet de lamelles assure un logement compact du paquet de brise-soleil orientables devant la fenêtre et une incidence de lumière maximale dans la pièce.
PrémontageSystèmes de rénovation avec une structure compacte : le caisson avec le paquet de lamelles déjà prémonté est placé sur les coulisses et monté comme une unité devant la fenêtre.
Moustiquaire de sérieMoustiquaire enroulable intégrée de série dans le caisson profond dans le cadre des limites maximales de construction.
WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.