Orientation sur le design
Protection contre les intempéries toute l'année avec style : la Cubic Line propose le toit cubique le plus filigrane disponible sur le marché - complété par des supports parfaitement adaptés ainsi qu'un store toile extérieur parfaitement ajusté.
Grande envergureGrande zone protégée avec beaucoup de lumière : le toit en verre couvre, de manière autoportante, des surfaces allant jusqu'à 6 mètres de large et 4,5 mètres de long - avec 4 montants ou, en cas de raccord mural, avec 2 montants.
Extension en optionProtection latérale et éclairage comme complément pratique : l'intégration alignée de systèmes coulissants en verre, de volets coulissants ou de GranTex textile avec guidage easyZIP protège la zone vitrée des regards indiscrets, du vent et des intempéries. Des LED encastrées dans le chevron éclairent la zone de manière optimale.
WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.