Publier vos produits
Store de pergola Perea P20
Store de pergola Perea P20
Store de pergola Perea P20
Store de pergola Perea P20
Store de pergola Perea P20

    Store de pergola Perea P20

    Les stores de pergola Perea P20 sont une protection solaire en textile à montants, dont la toile est enroulée et déroulée sur un axe, et déployée dans une coulisse.

    Filigrane

    La construction fine confère au store de pergola une apparence particulièrement filigrane.

    Modernité

    La forme rectangulaire se fond harmonieusement dans l'architecture cubique.

    Stabilité

    Sécurité fonctionnelle et élégance : avec la technologie secudrive®, la toile se déplace dans la coulisse avec une tension et une stabilité assurées, et un profilé de renforcement, qui suit le mouvement de l'installation ou fixe, garantit une tension supplémentaire de la toile.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx6500 mm
      Profondità d'ordine mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Aspetto particolarmente filigranato
      • Design moderno, cubico
      • Protezione solare stabile al vento
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pergola-awning-Perea-P20
    • Famille de produitsOutdoor Living
    • Groupe de produitsTerrasse et jardin
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)4500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires