Publier vos produits
Floor Drain with Round Strainer - FD-100-A
Watts

Floor Drain with Round Strainer - FD-100-A

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Watts Drainage Products FD-100-A siphon de sol en fonte enduite d'époxy avec bride d'ancrage, collier de serrage réversible avec weepholes primaire et secondaire, crépine ronde réglable en nickel bronze anti-talon et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk
    Industry Standards: American National Standards ASME A112.21.1M
    Keywords: adjustable top, anchor flange, cast iron, clamping collar, floor drain, no hub connection, weepholes

Spécifications techniques
  • Réference unique.1119
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains