Publier vos produits
Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-200-RS
Watts

Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-200-RS

Traduit par Google,
Watts Drainage Products FD-200-RS Siphon de sol en fonte revêtue d'époxy de qualité supérieure avec bride d'ancrage, weepholes, crépine rectangulaire en bronze nickelé anti-talon réglable et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rectangular strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Spécifications techniques
  • Réference unique.1147
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains