Publier vos produits
Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A
Watts

Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A

Traduit par Google,
Watts Drainage Products FD-1100-A Siphon de sol en fonte revêtue d'époxy avec bride d'ancrage, collier de serrage réversible avec weepholes primaire et secondaire, crépine en acier inoxydable réglable à l'épreuve du talon rond et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Spécifications techniques
  • Réference unique.1150
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains