Publier vos produits
Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430
Watts

Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430

Traduit par Google,
Watts Drainage FD-430 drain de zone de sortie latérale en acier enduit d'époxy avec bride d'ancrage, 12-3/4 po x 12-3/4 po (324 x 324 mm) carré enduit d'époxy grille à charnière en fonte ductile à l'épreuve des talons, siphon intégré avec regard de nettoyage bouchon, seau à sédiments et pas de sortie de moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, area drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"
    Connection Type: Threaded

Spécifications techniques
  • Réference unique.1172
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains