Publier vos produits
Square Open Top Hopper Drain - FD-830
Watts

Square Open Top Hopper Drain - FD-830

Traduit par Google,
Watts Drainage Products FD-830 drain de trémie en fonte enduite d'époxy avec 12 po X 12 po (305 mm X 305 mm) dessus carré ouvert, crépine à fond plat et sortie sans moyeu.
Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, hopper drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub

Spécifications techniques
  • Réference unique.1189
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures