Publier vos produits
Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-100-F
Watts

Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-100-F

Traduit par Google,
Drain de toit en fonte à revêtement époxy Watts Drainage RD-100-F avec bride de solin avec arrêt de gravier intégré, bride de pont en acier zingué épais avec extension réglable, dôme en polyéthylène autobloquant (standard) et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Spécifications techniques
  • Réference unique.1229
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage