Publier vos produits
Small Area Roof Drain - RD-200
Watts

Small Area Roof Drain - RD-200

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Watts Drainage RD-200 drain de toit en fonte enduite d'époxy avec bride de solin avec arrêt de gravier intégré, dôme en polyéthylène autobloquant (standard) et sortie sans moyeu (standard)
Spécification
  • Keywords: 137 sq in free area, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6-1/4 inch, cleanout access cover, concealed flanges, copper, cpvc, dome, ductile iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, nickel bronze, pex tubing, pipe, pipefast, round, scoriated, self-locking polyethylene dome, small area roof drain, staple gun, staples

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub

Spécifications techniques
  • Réference unique.1233
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage