Publier vos produits
Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP
Watts

Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP

Traduit par Google,
Watts Drainage RD-200-CP drain de toit de promenade en fonte enduite d'époxy avec pince de solin avec arrêt de gravier intégré, dessus de promenade en fonte ductile enduit d'époxy de 8 x 8 po (203 x 203 mm) à l'épreuve des talons carrés et sans sortie de moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Spécifications techniques
  • Réference unique.1234
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage