Publier vos produits
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO

    Traduit par Google,

    Drain de toit à sortie latérale en fonte revêtue d'époxy série RD-200-SO avec bride de solin avec arrêt de gravier intégré, dôme en polyéthylène autobloquant (standard) et sortie sans moyeu (standard).

    Spécification
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1236
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsRoof Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39
    • Titre OmniClassRoof Drains