Publier vos produits
Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES
Watts

Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES

Traduit par Google,
Watts Drainage Products Série SA Intercepteur de sable et de sédiments en acier enduit d'époxy à usage intensif avec couvercle antidérapant en acier enduit d'époxy joint fixé avec boulon(s) central(s) à tête hexagonale, déflecteurs de tension internes, 2 po (51 mm) sans évents de moyeu et 4 po (102 mm) pas de connexions de moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub

Spécifications techniques
  • Réference unique.1266
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsLiquid Waste Separators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING