Publier vos produits
Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L
Watts

Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L

Traduit par Google,
Watts Drainage SI-740-L Intercepteur de sédiments de grande capacité en acier enduit d'époxyde monté au sol ou encastré avec couvercle antidérapant en acier enduit d'époxy joint d'étanchéité fixé avec un boulon central à tête hexagonale, panier amovible à double chambre en acier inoxydable et 2 po (51 mm) sans moyeu Connexions. Débit maximal 30 GPM.
REMARQUE : Le SI-740-L nécessite un dégagement de 17 po (432 mm) au-dessus du couvercle pour retirer le panier à sédiments.
Spécification
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2"
    Connection Type: No Hub

Spécifications techniques
  • Réference unique.1267
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsLiquid Waste Separators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING