Publier vos produits
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Traduit par Google,
Adaptateur d'amorce de siphon en fonte revêtue d'époxy Watts Drainage Products MS-930 avec taraudage IPS de 1/2 po (13 mm) et aucun raccord de moyeu.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Spécifications techniques
  • Réference unique.1318
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsDrainage Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing adapters
  • Code UNSPSC40141719
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe sleeves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings