Publier vos produits
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D

Traduit par Google,
Watts Drainage Products ISCA-121-D Porte-toilettes réglable vertical dos à dos standard avec raccord en fonte revêtue d'époxy, 4"(102) sans raccords de vidange de moyeu et 2"(51) sans raccordements d'évent de moyeu, fonte revêtue d'époxy plaque frontale de joint de compression en attente de brevet, repose-pieds en fonte revêtue d'époxy réglables pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, mamelon réglable en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, quincaillerie plaquée et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 300 lb (136 kg).
Spécification
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Spécifications techniques
  • Réference unique.1328
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis