Publier vos produits
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D

Traduit par Google,

Watts Drainage Products ISCA-131-D Porte-toilettes ajustable vertical dos à dos standard avec raccord en fonte revêtu d'époxy, 4 po (102 mm) sans raccord de vidange et 2 po (51 mm) sans raccords d'évent de moyeu, 4 po (102 mm) pas d'entrée(s) côté moyeu, assemblage de plaque frontale de joint de compression en fonte revêtue d'époxy, repose-pieds en fonte revêtue d'époxy réglables pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, mamelon réglable en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, matériel plaqué et chrome écrous borgnes. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 300 lb (136 kg).

Spécification
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub
    Industry Standards: ASME A112.6.1M

Spécifications techniques
  • Réference unique.1330
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING