Publier vos produits
Quick-Connect Reducing Stackable Tees - Polysulfone - 3533RB
Watts

Quick-Connect Reducing Stackable Tees - Polysulfone - 3533RB

Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

Taille(s):

1/2 à 3/4 po. CTS

La description:
Tés empilables réducteurs Quick-Connect - polysulfone.

3533RB-1004 - 1/2 x 1/4 po CTS
3533RB-1410 - 3/4 x 1/2 po CTS

Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Spécifications techniques
  • Réference unique.3280
  • Famille de produitsQuick-Connect Solutions
  • Groupe de produitsTees
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCHardware and fittings
  • Code UNSPSC401417
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings