Publier vos produits
2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-3C, FBVS-3C
Watts

2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-3C, FBVS-3C

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,
Les vannes à boisseau sphérique en laiton à passage intégral FBV-3C et FBVS-3C sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Ils disposent d'une tige anti-éruption à chargement par le bas, de sièges en PTFE vierge, d'une rondelle de butée et d'un presse-étoupe de tige réglable, d'un écrou de presse-étoupe de tige, d'une bille en laiton chromé, d'un adaptateur en laiton et d'une poignée en acier. Le modèle FBV-3C a des connexions d'extrémité filetées. Le modèle FBV-3C-TH a une poignée en T avec des raccords filetés. Le modèle FBVS-3C a des connexions à souder. Le modèle FBVS-3C-TH a une poignée en T avec des connexions à souder. Pression nominale : pour 1/4 à 2 po - 600 psi WOG ; WSP 150 psi ; Pour 2 1/2 à 4 po - 400 psi WOG ; WSP 125 psi.
Spécification
  • Body Material: Forged Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: FBV-3C UL/FM approved
    Working Pressure: FBV-3C :
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system
Spécifications techniques
  • Réference unique.3391
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings