Publier vos produits
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400

Traduit par Google,
Les robinets à boisseau sphérique en bronze à 2 pièces de la série B6400 sont utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Il est livré en standard avec des patins de montage d'actionneur. L'orifice de port standard B6400 garantit une chute de pression minimale, tandis que les sièges Durafill, la tige de retenue de pression anti-éruption et la bille en laiton chromé offrent un service durable. Pression nominale : Pour 1/4 - 2 po - 600 psi WOG (sans choc) ; WSP 150 psi ; Pour 2 1/2 à 4 po - 400 psi WOG (sans choc) ; WSP 125 psi.
Spécification
  • Body Material: Bronze
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Complies with the Buy American Act and The
    Working Pressure: 1⁄4" – 2" (8 – 50mm):
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 600wog, adjustable top, anchor flange, ballvalve, bronze, cast iron, clamping collar, expansion, expansion tank, floor drain, free, lead, mountingpad, no hub connection, non potable water, port, pressure, relief, standard, tank, temperature, thread, threaded, valve, vlv, weepholes
Spécifications techniques
  • Réference unique.3397
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings