Publier vos produits
Quick-Connect Female Connectors - Polysulfone - 3510B
Watts

Quick-Connect Female Connectors - Polysulfone - 3510B

Traduit par Google,
Modèles sans plomb* Taille(s) disponible(s) : 3/8 à 1 po. CTS Description : Connecteurs femelles à connexion rapide - polysulfone. 3510B-0808 - 3/8 po CTS x 1/2 po NPS 3510B-1008 - 1/2 po CTS x 1/2 po NPS 3510B-1012 - 1/2 po CTS x 3/4 po NPS 3510B-1013 - 1/2 po CTS x 3/4 po Placard 3510B-1014 - 1/2 po CTS x 3/4 po FGHT 3510B-1412 - 3/4 po CTS x 3/4 NPS 3510B-1816 - 1 po CTS x 1 po NPS
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors
Spécifications techniques
  • Réference unique.3616
  • Famille de produitsQuick-Connect Solutions
  • Groupe de produitsConnectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCHardware and fittings
  • Code UNSPSC401417
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings