Publier vos produits
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Traduit par Google,
Les vannes à boisseau sphérique en laiton à 2 pièces et à orifice standard des séries WBV-3 et WBVS-3 sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Il comporte une tige de retenue de pression chargée par le bas, des sièges et une garniture de tige en PTFE vierge et un écrou de garniture de tige réglable. Le modèle WBV-3 a des connexions d'extrémité filetées FIP et le modèle WBVS-3 a des connexions d'extrémité à souder. Pression nominale : 400 psi (28 bar) WOG (sans choc).
Spécifications techniques
  • Réference unique.544
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings