Publier vos produits
Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame
Watts

Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame

4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
Traduit par Google,

Système de drainage de tranchée pré-incliné Watts Dead Level ® D avec cadre en fonte ductile de 6 po (152 mm) de large x 48 po (1219 mm) de long (standard), canaux en polypropylène remplis de talc stabilisé aux UV avec 4 "(102) sans moyeu sortie(s) inférieure(s). Le système doit être ancré au cadre, avec (préciser) une grille adaptée à la charge nominale de la classe DIN (préciser). Le système doit inclure des connecteurs de cadre, des verrouillages de grille et des couvercles de construction. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant. et code du bâtiment.

Spécification
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Spécifications techniques
  • Réference unique.6389
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis