Publier vos produits
Quick-Connect Reducing Tees - Polysulfone - 3524B
Watts

Quick-Connect Reducing Tees - Polysulfone - 3524B

Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

Taille(s):

1/2 à 1 po CTS

La description:
Tés réducteurs Quick-Connect - polysulfone.

3524RB-101004 - 1/2 x 1/2 x 1/4 po DE
3524RB-141410 - 3/4 x 3/4 x 1/2 po CTS
3524RB-181814 - 1 x 1 x 3/4 po CTS

Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Spécifications techniques
  • Réference unique.6634
  • Famille de produitsQuick-Connect Solutions
  • Groupe de produitsTees
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCHardware and fittings
  • Code UNSPSC401417
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings