Publier vos produits
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LF25AUB-Z3
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LF25AUB-Z3

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Les réducteurs de pression d'eau sans plomb* de la série LF25AUB-Z3 sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en alliage cuivre-silicium sans plomb*, d'un raccord d'entrée union, d'une crépine intégrale en acier inoxydable et d'un diaphragme renforcé résistant aux hautes températures pour l'eau chaude. La série LF25AUB-Z3 est disponible avec une variété de connexions d'extrémité, notamment : filetées, à souder, PEX, à connexion rapide et CPVC avec des connexions union et double union. La série LF25AUB-Z3 a une plage de pression réglable et peut être entretenue en ligne. Pression de service maximale : 300 psi (21 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 75 psi (172 à 517 kPa), réglage de pression standard : 50 psi (344 kPa).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003: ANSI A112.26.2: CSA Standard B356; Southern Standard Plumbing Code and listed by IAPMO. Military Standard MIL-V-18146B Type I
    Working Pressure: 300psi (21 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: 150wog, 25aub, 3way regulator, LF valve, Viega ProPress, adjustable top, air, anchor flange, anti-fracture mat, anti-fracture membrane, backflow, boilerdrain, brass, brass valve, bronze valve, cast iron, clamping collar, cooler, crack isolation membrane, decorative, double union valve, drain, dual, evaporative, expansion, expansion fitting, f1960, fill, floor drain, floor heating, heating mat, hydronic, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lf, lf valve, lf25aub-z3, lfn45b, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-070, low pressure regulator, machine, manifold, mini plastic regulator, mini regulator, no hub connection, npt female thread valve, npt union valve, npt valve, plastic regulator, ppsu, pres reg, press valve, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, prv, quick-connect manifold, quick-connect water manifold,, reducing tee, reducing valve, reg, reliefvalve, separator, shut-off, solder, tank, tee, threaded lead free brass stop and waste valve, uncoupling mat, uncoupling membrane, underfloor mat, underlayment, valve, vlv, wallbox, washing, water manifold, water pressure reducing valve, water pressure valve, weepholes, wp valve, wprv
Spécifications techniques
  • Réference unique.6805
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord