Publier vos produits
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B-L
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B-L

Traduit par Google,
Les réducteurs de pression d'eau sans plomb* de la série LFN45B sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre-silicium coulé sans plomb*, d'une crépine intégrale en acier inoxydable et d'une dérivation de dilatation thermique. Disponible avec des connexions à double union filetées ou à souder. Pression de service maximale : 300 psi (21 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 75 psi (172 à 517 kPa), réglage de pression standard : 50 psi (345 kPa).
Spécification
  • Keywords: 070 psi, 125wsp, 150wog, 2way regulator, 3 in no hub, 3way regulator, 400wog, LF valve, Viega ProPress, accessory, back-to-back, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, cast, cast iron, check, checkvalve, cxc, dc, detector, double, double closet carrier, ductile, epoxy, fixed 8 in top, floor drain, fnpt, industrial standard, iron, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lever locking handle, lf, lf valve, lf263a, lfn45b, lfn45b-press, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-s, low pressure regulator, n, n-pattern, no hub waste and vent, npt female valve, npt union valve, npt valve, osy, pex, pres reg, press valve, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, reducing valve, reg, regulator, sediment bucket, shut-off, sm regulator, solder, solder union valve, stop valve, strainer, thread, threaded, valve, vertical, vlv, water pressure reducing valve, water pressure valve, water regulator, wp valve, wprv, wye, wyestrainer, y, y-strainer

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; and listed by IAPMO.
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.6808
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord