Publier vos produits
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1

Traduit par Google,
Les vannes de réduction de pression d'eau de la série LFN55B sont utilisées dans les applications commerciales et résidentielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en laiton sans plomb*, d'une crépine intégrale en acier inoxydable, d'un siège en thermoplastique, d'une cage à ressort scellée en bronze pour les installations de fosses d'aqueduc et d'une dérivation de dilatation thermique. Le LFN55B est disponible avec des connexions d'extrémité filetées, à souder, PEX, à connexion rapide ou en CPVC. Pression de service maximale : 400 psi (27,6 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 75 psi (172 à 517 kPa), réglage de pression standard : 50 psi (345 kPa).
Spécification
  • Keywords: air, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, copper pex manifold, double union pex, double union solder valve, double union valve, fill, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, lfn55b,, low pressure regulator, low pressure valve, mini regulator, n55b, pex manifold, pres reg, pressure reducing valve, reducing valve, reg, separator, solder union, solder valve, union valve, valve, water pressure reducing valve, water regulator, wprv,
Spécifications techniques
  • Réference unique.6809
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes