Publier vos produits
Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B
Watts

Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B

Traduit par Google,
Les réducteurs de pression d'eau sans plomb* de la série LFX65B sont conçus pour réduire la pression d'eau entrante à un niveau raisonnable afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau.
Le LFX65B est un régulateur de type cartouche et peut être commandé de trois manières : en tant que régulateur complet prêt à installer, ou en tant que kit de raccordement brut séparé composé d'un corps en alliage de cuivre et de silicium sans plomb* avec crépine intégrée, ou en tant que assemblage de cartouche séparé.
Disponible avec raccords union interchangeables pour les installations à souder, filetées, Quick-Connect, PEX ou CPVC. Pression de service maximale : 400 psi (27,6 bar), plage de pression réduite réglable : 20 à 80 psi (138 à 552 kPa), réglage de pression standard : 50 psi (344 kPa). Modèle haute pression également disponible.
Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.6815
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord