Publier vos produits
Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFN223B, LFN223BS
Watts

Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFN223B, LFN223BS

Traduit par Google,
Les réducteurs de pression d'eau haute capacité sans plomb* des séries LFN223B, LFN223BS sont utilisés dans des applications commerciales, industrielles et institutionnelles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre-silicium coulé sans plomb* à triple revêtement anticorrosion, d'un diaphragme élargi, d'une cage à ressort et d'un orifice de siège pour des performances de super capacité, d'une cage à ressort scellée pour les installations de puits d'eau et d'une dérivation de dilatation thermique. Disponible avec entrée femelle filetée NPT x sortie femelle filetée NPT avec (LFN223BS) ou sans crépine (LFN223B). Pression de service maximale : 300 psi (21 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 75 psi (172 à 517 kPa), réglage de pression standard : 50 psi (345 kPa).
Spécification
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: Both 21 ⁄2" and 3" are listed to ASSE 1003 through IAPMO (UPC). The 21 ⁄2" is also listed to ASSE 1003 through ASSE. Both 21 ⁄2" and 3" are listed to NSF 61-G
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.6817
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes