Les clapets anti-retour à double clapet sans plomb* de la série LF007 comprennent des capteurs à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert®. Les assemblages de petit diamètre comprennent un capteur de gel pour signaler lorsque la température s'approche du point de congélation. Les assemblages de grand diamètre du modèle IOT comprennent des capteurs pour mesurer les fluctuations de pression en trois points pour la surveillance et l'évaluation des performances.
Les petits diamètres, tailles 1/2 à 2 po, comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour signaler au personnel de l'installation lorsque la température approche et atteint le point de congélation. La fonction d'alerte de gel est disponible avec le kit de connexion complémentaire pour les réseaux Wi-Fi, les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) et les systèmes de gestion de l'irrigation (IMS).
La série est conçue pour empêcher le reflux de liquides dû à une contre-pression ou à un siphonnage dans un système de plomberie où il n'y a pas de danger pour la santé. Construction compacte pour une installation dans des espaces restreints. La conception à couvercle unique et à entrée par le haut offre un accès pratique pour l'entretien. Sièges et disques de siège remplaçables. Aucun outil spécial n'est requis pour l'entretien.
Tous les assemblages de grand diamètre, tailles 2 1/2 et 3 pouces, sont enveloppés dans ArmorTek ® , un système de revêtement époxy avancé breveté en 3 parties conçu pour limiter la corrosion induite par les microbes (MIC) et la corrosion du substrat métallique exposé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |