Publier vos produits
Lead Free* Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF800M4FR
Watts

Lead Free* Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF800M4FR

Traduit par Google,

Les casse-vide à pression sans plomb* résistant au gel de la série LF800M4FR comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour surveiller la température proche du point de congélation. Le capteur est activé avec le kit de connexion du capteur de gel BMS/IMS pour relayer un signal aux systèmes de gestion du bâtiment ou de l'irrigation, aidant ainsi le personnel de l'installation à prendre des mesures qui réduisent ou éliminent le remplacement et la réparation du PVB. Les alertes de gel sont distribuées en fonction de l'application BMS/IMS.

Cette série empêche le reflux d'eau polluée de pénétrer dans l'approvisionnement en eau potable en raison du rétrosiphonnage. Idéal pour les applications à pression continue présentant des risques pour la santé, où l'exposition à des conditions de gel soudaines peut se produire dans les systèmes d'irrigation et les systèmes d'eau de traitement industriel. Pression maximale : 150 psi (10,3 bar), pression minimale : 15 psi (55 kPa).

Spécification
  • Features

    • Lead Free cast copper silicon alloy body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
    • O-ring bonnet seal reduces possibility of fouling
    • Unique built-in relief valve in plastic float protects assembly during sudden freeze conditions by relieving pressure caused by ice
    • Replaceable plastic seat
    • Test cocks are positioned for easy testing and winterization

    Keywords: backflow valve, chrome, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, pressure valve, qt, quarterturn, quaterturn, reducing valve, rpza, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, vlv

    Body Material: Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI, IAPMO, USC Manual Section 10
    Working Pressure - Maximum Pressure: 150 psi (10.3 bar) / Minimum Pressure: 15 psi (55kPa).
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.6833
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes