Publier vos produits
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Reduced Solder Connections - LF3002
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Reduced Solder Connections - LF3002

Traduit par Google,
Les raccords diélectriques sans plomb* de la série LF3002 sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour empêcher la corrosion et la détérioration accélérées du système de tuyauterie dues aux courants galvaniques et vagabonds. Il est installé entre des tuyaux fabriqués à partir de métaux différents et comporte un filetage femelle en fer pour une connexion de soudure réduite. Il se compose d'un écrou-raccord, de deux embouts et d'un joint qui sépare les embouts pour empêcher l'apparition d'un courant électrique. La série LF3002 est idéale dans les applications telles que les réservoirs de stockage d'eau chaude, les conditionneurs d'eau et d'air, les réservoirs de traitement, les conduites de vapeur, de gaz et d'eau. Pression maximale : 250 psi.
Spécification
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1",
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Meet federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.6854
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes