Publier vos produits
Iron Process Steam Pressure Regulators - 152A
Watts

Iron Process Steam Pressure Regulators - 152A

Traduit par Google,
Les régulateurs de pression de vapeur de process de la série 152A sont utilisés dans des applications commerciales, industrielles et institutionnelles pour réguler la pression de vapeur dans les autoclaves, les tables/fers à vapeur, les vulcanisateurs et les services de process de grande capacité. Il est très sensible aux changements de pression réduits. Il se compose d'un corps en fer avec des raccords d'entrée et de sortie femelles filetés NPT, une crépine en acier inoxydable, un diaphragme en métal laminé et une fonction de réglage de la sensibilité pour le débit critique. La série 152A offre un volume complet avec une chute de pression minimale et une facilité d'entretien en ligne. Il est idéal pour une utilisation sur les stérilisateurs, les lignes de traitement, les appareils de test et les conduites d'huile. Modèle 152A-T à sièges serrés disponible pour les services en cul-de-sac et liquides. Pression d'alimentation maximale : jusqu'à 200 psi (13,8 bar).
Spécification
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: ISO 9001 Certified
    Working Pressure: 300psi (21 bars)
    Maximum Working Temperature: 400°F (204°C)Keywords: 152AT, 200#, 200psi, 600wog, backflow valve, ballvalve, bronze, capacity, fitting, fullport, iron, lead free, liquid, medium, plastic fitting, pressure, pressure valve, process, quick connect fitting, reducing valve, regulator, rpza, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, thread, threaded, valve, vlv,assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.708
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING