Publier vos produits
Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100
Watts

Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100

Traduit par Google,
Les raccords de tuyauterie à brides diélectriques sans plomb* de la série LF3100 sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour empêcher la corrosion et la détérioration accélérées du système de tuyauterie dues au courant galvanique et vagabond. Il est installé entre des tuyaux fabriqués à partir de métaux différents et comporte un filetage de tuyau en fer pour une connexion par joint de soudure en cuivre. Il se compose d'un raccord à bride et d'un joint. La série LF3100 est idéale dans les applications telles que les réservoirs de stockage d'eau chaude, les conditionneurs d'eau et d'air, les réservoirs de traitement, les conduites de vapeur, de gaz et d'eau. Pression maximale : 175 psi.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7210
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes