Publier vos produits
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511

Traduit par Google,
Débits : jusqu'à 1 200 gallons par jour (4 542 lpd)
Les systèmes d'osmose inverse (RO) de la série PWR2511 sont des unités d'osmose inverse à haute pression de qualité commerciale pour la réduction du total des solides dissous dans l'eau. Ils sont conçus pour fournir une eau de qualité par osmose inverse avec des taux de production allant de 150 à 1 200 gallons par jour. Les unités standard sont conçues pour un montage mural. Lorsque le montage au sol est préféré, le kit de montage au sol en option, modèle n° PWR2864, peut être spécifié. L'osmose inverse est un processus où l'eau d'alimentation à haute pression est introduite dans une chambre à membrane semi-perméable. Dans la chambre, l'eau pure est autorisée à traverser le matériau de la membrane et à sortir sous forme d'eau de perméat purifiée. Les sels minéraux dissous ne peuvent pas traverser la membrane et devenir un flux de rejet concentré qui est envoyé à l'égout. Ces systèmes d'osmose inverse utilisent des membranes à haut rejet pour obtenir un rejet ionique NaCl moyen minimum de 95 %.
Fonctionnalités
  • Cadre de support mural en acier inoxydable 304
  • Boîtiers à membrane haute pression en acier inoxydable 316L 300 psi
  • Manomètres pour l'entrée/la sortie du pré-filtre et la pression d'alimentation de la membrane
  • Interrupteur de sécurité basse pression d'eau d'alimentation
  • Contrôleur basé sur microprocesseur avec redémarrage automatique retardé après arrêt à basse pression
  • Membranes haute pression/haute réjection avec 95 % minimum de rejet moyen de sel
  • Débitmètres d'eau de perméation et de rejet
  • Vannes de rejet et de recyclage réglables
  • Pressostat de perméat et clapet anti-retour
  • Électrovanne d'admission automatique
  • Rinçage automatique de la membrane
Spécification
  • Keywords: brackishwatertreatment, clear water, complete ro system, desalination, filter, four stage zero waste reverse osmosis, green product, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, nsf certified, osmoticpressure, repair kit, residential, reverseosmosissystem, ro, ro tdsremoval, spotfreerinse, storage tank, tdsreduction, totaldissolvedsolids, water conservation, water filtration, watts, zero waste,
Spécifications techniques
  • Réference unique.7289
  • Famille de produitsWater Quality Products
  • Groupe de produitsPackaged Water Treatment Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis