Les colonnes montantes de transition de la série TR sont utilisées pour connecter l'alimentation d'incendie principale au système d'incendie aérien du bâtiment. La ferrure passe sous la fondation sans joints et remonte à travers le sol. Fourni avec des languettes d'installation, l'unité dispose d'un coupleur CIPS (Cast Iron Pipe Size) pour une connexion facile à l'alimentation souterraine (AWWA C900 PVC) et (tuyau en fonte ductile) une connexion à extrémité rainurée standard de l'industrie (AWWA C606) du côté du bâtiment pour une connexion facile au système de gicleurs aériens.
Les colonnes montantes de transition Watts sont conçues et fabriquées avec précision pour offrir une fiabilité exceptionnelle et réduire le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre associés à l'assemblage sur le terrain. Conformément à la norme NFPA 24 et à de nombreux codes de plomberie régionaux, les colonnes montantes de transition approuvées UL/FM remplacent de nombreux raccords, coudes et bobines et réduisent les risques de fuites ou de défaillances par rapport aux méthodes et matériaux d'installation traditionnels. L'intégrité testée en usine garantit une installation de la plus haute qualité. L'utilisation d'acier inoxydable augmente considérablement la fiabilité et la durée de vie de la colonne montante.