Publier vos produits
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E

Traduit par Google,
Les raccords diélectriques sans plomb* de la série LF4001E sont dotés d'un filetage femelle en fer pour une connexion à souder. Conforme à la norme ASSE 1079-2005 de l'American Society of Sanitary Engineering. Ces unions sont conçues pour être installées entre des tuyaux fabriqués à partir de métaux différents afin d'éviter une corrosion accélérée et une détérioration du système de tuyauterie due au courant galvanique et vagabond. Pression maximale : 250 psi (17,2 bars). Température maximale : 82 °C (180 °F)
Spécification
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009). Meets American Society of Sanitary Engineers ASSE Standard 1079-2005.
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.7461
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord