Publier vos produits
Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L
Watts

Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L

Traduit par Google,
Les soupapes de décharge de température et de pression modèle LF10L sont utilisées dans les applications de chauffe-eau et de réservoir de stockage d'eau chaude pour fournir une protection automatique de la température et de la pression aux réservoirs d'alimentation en eau chaude et aux chauffe-eau jusqu'à 80 000 BTU/h. Il comprend un corps en bronze avec une entrée mâle filetée NPT et des raccords de sortie femelles filetés NPT, un thermostat unique avec un revêtement spécial thermocollé et un levier de test. Le modèle LF10L est homologué ASME et homologué CSA. Décharge de température : 210 °F (99 °C), plage de décompression : 75 à 150 psi (5,2 à 10,3 bar), réglages de pression standard : 75, 100, 125 ou 150 psi (5,27, 7,03, 8,79 ou 10,55 bar).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* copper alloy body
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: A.S.M.E. Rated**, CSA Listed
    Working Pressure: Standard settings 75, 100, 125, 150psi (5.3, 7.0, 8.8, 10.6 bar).
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C).
Spécifications techniques
  • Réference unique.7659
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes